chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
add_shopping_cart
person
Login
T8LGRXPQP | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Feu de signalisation LED Balise
T8LGRXPQP
ID de la commande 3076420
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
15,8 mm
Fonction
Eclairage spot
Format
Tube fileté
Format
⌀ 19,1 mm
Longueur de câble (m)
0.15
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Montage en cascade possible
Non
Nombre de couleurs/segments
2
Qualité de boîtier
ABS/polycarbonate
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Réglable
Non
Source de lumière
Rouge, Vert
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-40
Type d'entrée
PNP
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Others
T8LGRXPQP
Total de l'article
79,40 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
79,40 €
Contacter le service de Support