chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
M12PLP | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique Capteur en mode rétro-réflectif avec filtre de polarisation
M12PLP
ID de la commande 3077182
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
encapsulé, wash-down
Dimensions (L x l x H)
67,5 mm
Fonction
Capteur en mode rétro-réflectif
Fonction de l'élément de commutation
Contact inverseur
Fonction de sortie
PNP
Format
Tube
Format
⌀ 12 mm
Longueur d'onde (nm)
660
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Métal
Mode de fonctionnement
Polarisé
Mode de protection
IP67, IP68
Plage max. (mm)
1500
Possibilité de réglage
potentiomètre
Qualité de boîtier
Laiton nickelé
Raccordement électrique
Câble
Source de lumière
Rouge polarisé
Surface de boîtier
Nickelé
Température ambiante max. (°C)
60
Température ambiante min. (°C)
-20
home
Turck-Shop
Others
M12PLP
Total de l'article
140,92 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
140,92 €