chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
SC22-3-S | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Safety technology Safety Controller
SC22-3-S
ID de la commande 3077259
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
131 mm x 64 mm x 130 mm
Fonction
Contrôleur
Fonction de l'élément de commutation
3 x contacts N.O.
Fonction de sortie
2 x PNP
Format
Rectangulaire
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP20
Raccordement électrique
bloc de bornes débrochables, protection contre les inversions de polarité, raccordement par vis
Température ambiante max. (°C)
55
Température ambiante min. (°C)
0
Tension de service
DC
home
Turck-Shop
Others
SC22-3-S
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
1 414,13 €
Total de l'article
1 414,13 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support