chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
add_shopping_cart
person
Login
DX81P6 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Battery Module For External Power Supply of DX80 Radio Devices
DX81P6
ID de la commande 3077674
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
196 mm x 87,6 mm x 138 mm
Format
Rectangulaire
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Qualité de boîtier
PC
Raccordement d'antenne
pas de participant radio
Solution de batterie
Oui
Température ambiante max. (°C)
85
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension de service
DC
home
Turck-Shop
Others
DX81P6
Total de l'article
642,60 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
642,60 €