chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
M12PDQPMA | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique Capteur en mode diffus
M12PDQPMA
ID de la commande 3077737
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
encapsulé, wash-down
Dimensions (L x l x H)
67,5 mm
Fonction
Interrupteur de proximité
Fonction de l'élément de commutation
Contact inverseur
Fonction de sortie
PNP
Format
Tube
Format
⌀ 12 mm
Longueur d'onde (nm)
660
Longueur de câble (m)
0.15
Matériau de boîtier
Métal
Mode de fonctionnement
Diffus
Mode de protection
IP67, IP68
Plage max. (mm)
400
Possibilité de réglage
potentiomètre
Qualité de boîtier
Laiton nickelé
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Source de lumière
Rouge
Surface de boîtier
Nickelé
Température ambiante max. (°C)
60
Température ambiante min. (°C)
-20
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Others
M12PDQPMA
Total de l'article
177,51 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
177,51 €