chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
Q20PDXLQPMA | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique Capteur en mode diffus
Q20PDXLQPMA
ID de la commande 3078167
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
20 mm x 12 mm x 32 mm
Fonction
Interrupteur de proximité
Fonction de l'élément de commutation
Contact inverseur
Fonction de sortie
PNP
Format
Rectangulaire
Longueur d'onde (nm)
850
Longueur de câble (m)
0.15
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Diffus
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
1500
Possibilité de réglage
potentiomètre
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Source de lumière
IR
Température ambiante max. (°C)
60
Température ambiante min. (°C)
-20
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Others
Q20PDXLQPMA
Total de l'article
158,54 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
158,54 €