chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
K30LXXYPQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Voyant de signalisation LED
K30LXXYPQ
ID de la commande 3078936
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
wash-down
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-40
Montage en cascade possible
Non
Raccordement électrique
Connecteur
Type de connecteur
M12 x 1
Format
Dôme
Format
⌀ 30 mm
Dimensions
57 mm
Réglable
Non
Matériau de boîtier
Plastique
Qualité de boîtier
PC
Surface de boîtier
Noir
Type d'entrée
PNP
Source de lumière
Jaune
Nombre de couleurs/segments
1
Fonction
Interrupteur fin de course
Mode de protection
IP67, IP69
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
85,00 €
home
Turck-Shop
Others
K30LXXYPQ
Total de l'article
85,00 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support