chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
QS30EXH2O W/30 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique Capteur en mode barrière (émetteur)
QS30EXH2O W/30
ID de la commande 3079165
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
Détection d'eau, encapsulé
Dimensions (L x l x H)
54,3 mm x 22 mm x 53 mm
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Format
Rectangulaire avec filetage
Format
⌀ 30 mm
Longueur d'onde (nm)
1450
Longueur de câble (m)
9
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Emetteur
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
4000
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Raccordement électrique
Câble
Source de lumière
IR
Surface de boîtier
Jaune
Température ambiante max. (°C)
60
Température ambiante min. (°C)
-20
home
Turck-Shop
Others
QS30EXH2O W/30
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
253,98 €
Total de l'article
253,98 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support