chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
QS30RXH2OU | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique Capteur en mode barrière (récepteur)
QS30RXH2OU
ID de la commande 3079179
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
Détection d'eau, encapsulé
Dimensions (L x l x H)
54,3 mm x 22 mm x 53 mm
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Fonction de sortie
Sortie analogique
Format
Rectangulaire avec filetage
Format
⌀ 30 mm
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Récepteur
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
4000
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Raccordement électrique
Câble
Surface de boîtier
Jaune
Température ambiante max. (°C)
60
Température ambiante min. (°C)
-20
home
Turck-Shop
Others
QS30RXH2OU
Total de l'article
337,40 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
337,40 €