chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
Vision System Spotlight
LEDRSM
ID de la commande 3079201
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
655,72 €
Total de l'article
655,72 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
home
Turck-Shop
Others
LEDRSM
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
wash-down
Dimensions (L x l x H)
95,6 mm
Fonction
Eclairage spot
Format
Tube lisse
Format
⌀ 29,5 mm
Longueur d'onde (nm)
627
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP67
Qualité de boîtier
AL anodisé
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Source de lumière
Rouge
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-40
Type de connecteur
M8 x 1