chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
Q12RPH6R-81525 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Q12RPH6R-81525
ID de la commande 3081525
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Température ambiante max. (°C)
55
Température ambiante min. (°C)
-20
Longueur de câble (m)
2
Raccordement électrique
Câble
Format
Rectangulaire
Dimensions
12,4 mm x 8 mm x 26,6 mm
Matériau de boîtier
Plastique
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Surface de boîtier
Jaune
Fonction
capteur en mode barrière (récepteur)
Fonction de sortie
PNP
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
2000
Fonction de l'élément de commutation
Contact N.O.
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
142,00 €
home
Turck-Shop
Others
Q12RPH6R-81525
Total de l'article
142,00 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support