chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
add_shopping_cart
Home
Produits
chevron_left
Menu
person
Login
RP-RM83F-75LT | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Emergency shutdown Rope-pull safety switches
RP-RM83F-75LT
ID de la commande 3081876
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
wash-down
Fonction
Interrupteur de sécurité à câble
Fonction de l'élément de commutation
2 x contacts N.F.
Fonction de sortie
libre de potentiel
Format
Rectangulaire
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP67
Qualité de boîtier
Alliage d'aluminium moulé sous pression
Raccordement électrique
boîte à bornes
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
-30
Type de connecteur
boîte de bornes avec presse-étoupe pour câble
home
Turck-Shop
Others
RP-RM83F-75LT
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
291,25 €
Total de l'article
291,25 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support