chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
LEDBB225X150PW2-XQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Traitement d'images éclairage rétro-éclairé
LEDBB225X150PW2-XQ
ID de la commande 3082486
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
wash-down
Dimensions (L x l x H)
180 mm x 272,7 mm x 24,5 mm
Fonction
Eclairage de surface
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
Bleu
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
0
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Others
LEDBB225X150PW2-XQ
Total de l'article
2 947,36 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
2 947,36 €