chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
add_shopping_cart
person
Login
K50FLXRXPQP | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
LED Signal Light Beacon
K50FLXRXPQP
ID de la commande 3083412
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
wash-down
Dimensions (L x l x H)
50 mm x 76 mm x 44,6 mm
Fonction
Eclairage spot
Format
Dôme
Longueur de câble (m)
0.15
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67, IP69
Montage en cascade possible
Non
Nombre de couleurs/segments
1
Qualité de boîtier
PC
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Réglable
Non
Source de lumière
Rouge
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-40
Type d'entrée
PNP
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Others
K50FLXRXPQP
Total de l'article
109,02 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
109,02 €