chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
K50FLGRYBWP | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Voyant de signalisation LED
K50FLGRYBWP
ID de la commande 3083452
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
wash-down
Dimensions (L x l x H)
50 mm x 76 mm x 44,6 mm
Fonction
Eclairage spot
Format
Dôme
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67, IP69
Montage en cascade possible
Non
Nombre de couleurs/segments
5
Qualité de boîtier
PC
Raccordement électrique
Câble
Réglable
Non
Source de lumière
Blanc, Bleu, Jaune, Rouge, Vert
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-40
Type d'entrée
PNP
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
175,00 €
home
Turck-Shop
Others
K50FLGRYBWP
Total de l'article
175,00 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support