chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
DQ12AB6LV | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique Capteur en mode rétro-réflectif
DQ12AB6LV
ID de la commande 3085780
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions
12,4 mm x 8 mm x 26,6 mm
Fonction
Capteur en mode rétro-réflectif
Fonction de l'élément de commutation
Contact N.O.
Fonction de sortie
PNP/NPN
Format
Rectangulaire
Longueur d'onde (nm)
645
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Non polarisé
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
1500
Qualité de boîtier
PA
Raccordement électrique
Câble
Source de lumière
Rouge
Surface de boîtier
Jaune
Température ambiante max. (°C)
55
Température ambiante min. (°C)
-20
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
153,36 €
home
Turck-Shop
Others
DQ12AB6LV
Total de l'article
153,36 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support