chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
DQ12RB6RQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique Capteur en mode barrière (récepteur)
DQ12RB6RQ
ID de la commande 3085816
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
12,4 mm x 8 mm x 26,6 mm
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Fonction de l'élément de commutation
Contact N.O.
Fonction de sortie
PNP/NPN
Format
Rectangulaire
Longueur d'onde (nm)
645
Longueur de câble (m)
0.15
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Récepteur
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
2000
Qualité de boîtier
PA
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Surface de boîtier
Jaune
Température ambiante max. (°C)
55
Température ambiante min. (°C)
-20
Type de connecteur
M8 x 1
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
106,50 €
home
Turck-Shop
Others
DQ12RB6RQ
Total de l'article
106,50 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support