chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
DQ12RB6LPQ5 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique Capteur en mode rétro-réflectif avec filtre de polarisation
DQ12RB6LPQ5
ID de la commande 3085840
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
12,4 mm x 8 mm x 26,6 mm
Fonction
Capteur en mode rétro-réflectif
Fonction de l'élément de commutation
Contact N.O.
Fonction de sortie
PNP/NPN
Format
Rectangulaire
Longueur d'onde (nm)
645
Longueur de câble (m)
0.15
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Polarisé
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
1000
Qualité de boîtier
PA
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Source de lumière
Rouge polarisé
Surface de boîtier
Jaune
Température ambiante max. (°C)
55
Température ambiante min. (°C)
-20
Type de connecteur
M12 x 1
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
187,44 €
home
Turck-Shop
Others
DQ12RB6LPQ5
Total de l'article
187,44 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support