chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
DX80DR2M-H1E-NB-KR | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Wireless system Transmission of serial data in tree topology
DX80DR2M-H1E-NB-KR
ID de la commande 3086040
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
Comptage de petites pièces
Dimensions (L x l x H)
127 mm x 80,8 mm x 57 mm
Fonction
Topologie d'arbre
Format
Rectangulaire
Frequency band
Bande ISM 2,4 GHz
Homologations
ATEX, CE, CSA
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP65
Plage de fréquence
2.402 - 2.483 GHz
Plage max. (mm)
3200000
Protocole de communication
Modbus RTU, RS485
Qualité de boîtier
PC
Raccordement d'antenne
Port RP-SMA
Solution de batterie
Oui
Température ambiante max. (°C)
65
Température ambiante min. (°C)
-20
Tension de service
DC
Type d'entrée
NPN/0…20 mA/thermistance/compteur
Type de sortie
NMOS
home
Turck-Shop
Others
DX80DR2M-H1E-NB-KR
Total de l'article
763,98 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
763,98 €