chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
add_shopping_cart
person
Login
Q7LMEB W/50 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur de champs magnétiques
Q7LMEB W/50
ID de la commande 3086318
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
174 mm x 24 mm x 10 mm
Format
Rectangulaire
Longueur de câble (m)
15.2
Matériau de boîtier
aluminium
Mode de protection
IP69K
Qualité de boîtier
AL
Raccordement d'antenne
pas de participant radio
Raccordement électrique
Câble
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension de service
DC
home
Turck-Shop
Others
Q7LMEB W/50
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
806,56 €
Total de l'article
806,56 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support