chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
Q7LMEB W/6 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur de champs magnétiques
Q7LMEB W/6
ID de la commande 3086321
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
174 mm x 24 mm x 10 mm
Format
Rectangulaire
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
aluminium
Mode de protection
IP69K
Qualité de boîtier
AL
Raccordement d'antenne
pas de participant radio
Raccordement électrique
Câble
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension de service
DC
home
Turck-Shop
Others
Q7LMEB W/6
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
710,00 €
Total de l'article
710,00 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support