chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
add_shopping_cart
person
Login
WLC90WL8R | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Eclairage de surface LED Dans le boîtier métallique
WLC90WL8R
ID de la commande 3086530
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Angle de rayonnement
8°
Caractéristiques particulières
résistance chimique, résistance chimique, wash-down
Dimensions (L x l x H)
91 mm x 89 mm x 42,9 mm
Fonction
Eclairage de surface
Format
Rectangulaire
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP67, IP68
Montage en cascade possible
Non
Nombre de couleurs/segments
1
Qualité de boîtier
AL
Raccordement électrique
Câble
Réglable
Deux niveaux
Source de lumière
Blanc
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
home
Turck-Shop
Others
WLC90WL8R
Total de l'article
335,36 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
335,36 €