chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
S18-2VPRS-Q8 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique
S18-2VPRS-Q8
ID de la commande 3086573
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
Raccordement électrique
Connecteur
Type de connecteur
M12 x 1
Format
Tube
Format
⌀ 18 mm
Dimensions
73 mm
Matériau de boîtier
Plastique
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Source de lumière
Rouge
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Mode de fonctionnement
Récepteur
Fonction de sortie
PNP
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
25000
Possibilité de réglage
potentiomètre
Fonction de l'élément de commutation
Contact inverseur
Longueur d'onde (nm)
624
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
61,57 €
home
Turck-Shop
Others
S18-2VPRS-Q8
Total de l'article
61,57 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support