chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
LE550IW/30 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique Capteur laser en mode diffus (triangulation)
LE550IW/30
ID de la commande 3086749
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
maintenir/retarder
Classe laser
2
Dimensions (L x l x H)
56 mm x 26 mm x 60 mm
Fonction
Interrupteur de proximité
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
PNP/NPN
Format
Rectangulaire
Longueur d'onde (nm)
650
Longueur de câble (m)
9
Matériau de boîtier
Métal
Mode de fonctionnement
Triangulation
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
1000
Qualité de boîtier
Alliage de zinc moulé sous pression
Raccordement électrique
Câble
Résolution optique (mm)
1
Source de lumière
Rouge
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
55
Température ambiante min. (°C)
-20
home
Turck-Shop
Others
LE550IW/30
Total de l'article
1 082,50 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
1 082,50 €