chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
WLC60CW340GARQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Eclairage linéaire à LED Dans le boîtier métallique
WLC60CW340GARQ
ID de la commande 3086868
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
résistance chimique, résistance chimique, wash-down
Dimensions (L x l x H)
339,9 mm x 60,9 mm x 52,8 mm
Fonction
Luminaire longitudinal
Format
Rectangulaire
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP67, IP68
Montage en cascade possible
Oui
Nombre de couleurs/segments
1
Qualité de boîtier
Aluminium nickelé
Raccordement électrique
Connecteur
Réglable
Deux niveaux
Source de lumière
Blanc
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Others
WLC60CW340GARQ
Total de l'article
503,63 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
503,63 €