chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
add_shopping_cart
person
Login
DX80N2X6S-PM2 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Wireless system Transfer of I/O Data in Point-To-Point Topology
DX80N2X6S-PM2
ID de la commande 3087105
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Fonction
Point à point
Format
Rectangulaire
Frequency band
Bande ISM 2,4 GHz
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Plage de fréquence
2.402 - 2.483 GHz
Plage max. (mm)
3200000
Qualité de boîtier
PC
Raccordement d'antenne
Port RP-SMA
Solution de batterie
Non
Température ambiante max. (°C)
85
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension de service
DC
Type d'entrée
PNP/0…20 mA
Type de sortie
PNP/0…20 mA
home
Turck-Shop
Others
DX80N2X6S-PM2
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
641,41 €
Total de l'article
641,41 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support