chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
add_shopping_cart
person
Login
WLC90WL30SSQ - 87317 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Eclairage de surface LED Dans le boîtier métallique
WLC90WL30SSQ - 87317
ID de la commande 3087317
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Angle de rayonnement
30°
Caractéristiques particulières
résistance chimique, résistance chimique, wash-down
Dimensions (L x l x H)
91 mm x 110 mm x 28,2 mm
Fonction
Eclairage de surface
Format
Rectangulaire
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP67, IP68
Montage en cascade possible
Non
Nombre de couleurs/segments
1
Qualité de boîtier
acier inoxydable
Raccordement électrique
Connecteur
Réglable
Deux niveaux
Source de lumière
Blanc
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Others
WLC90WL30SSQ - 87317
Total de l'article
1 015,00 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
1 015,00 €