chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
WLS28-2CW285DS | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Eclairage linéaire à LED Dans le boîtier métallique
WLS28-2CW285DS
ID de la commande 3087859
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Angle de rayonnement
à rayonnement large 40 - 80°
Caractéristiques particulières
wash-down
Dimensions (L x l x H)
331,5 mm x 28 mm x 20,9 mm
Fonction
Luminaire longitudinal
Format
Rectangulaire
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP65, IP67, IP69
Montage en cascade possible
Oui
Nombre de couleurs/segments
1
Qualité de boîtier
AL
Raccordement électrique
Câble
Réglable
Deux niveaux
Source de lumière
Blanc
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
home
Turck-Shop
Others
WLS28-2CW285DS
Total de l'article
263,07 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
G1
Prix de liste
263,07 €