chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
TL50BLWQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Voyant de signalisation LED colonne lumineuse
TL50BLWQ
ID de la commande 3088411
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
73,6 mm
Fonction
Colonne
Format
Tube lisse
Format
⌀ 50 mm
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Montage en cascade possible
Non
Nombre de couleurs/segments
1
Qualité de boîtier
ABS
Raccordement électrique
Connecteur
Réglable
Non
Source de lumière
Blanc
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-40
Type d'entrée
Bipolar (PNP/NPN)
Type de connecteur
M12 x 1
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
131,54 €
home
Turck-Shop
Others
TL50BLWQ
Total de l'article
131,54 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support