chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
DX80DR9M-DCLATCHE | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Système sans fil Transmission de données en série dans une topologie en arbre
DX80DR9M-DCLATCHE
ID de la commande 3088445
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
107 mm x 80,9 mm x 41,3 mm
Fonction
Topologie d'arbre
Format
Rectangulaire
Frequency band
Bande ISM 2,4 GHz
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP65
Plage de fréquence
2,402 - 2,483 GHz
Plage max. (mm)
3200000
Protocole de communication
Modbus RTU, RS485
Qualité de boîtier
PC
Raccordement d'antenne
Port RP-SMA
Solution de batterie
Oui
Température ambiante max. (°C)
65
Température ambiante min. (°C)
-20
Tension de service
DC
Type d'entrée
NPN/BRDIGE
Type de sortie
-
home
Turck-Shop
Others
DX80DR9M-DCLATCHE
Total de l'article
641,41 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
641,41 €