chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
S22DLRYBPT | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Feu de signalisation LED Balise
S22DLRYBPT
ID de la commande 3091806
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
wash-down
Dimensions (L x l x H)
34,2 mm x 34,2 mm
Fonction
Eclairage spot
Format
Tube fileté
Format
⌀ 26 mm
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67, IP69
Montage en cascade possible
Non
Nombre de couleurs/segments
3
Qualité de boîtier
PC
Raccordement électrique
Bloc de bornes
Réglable
Non
Source de lumière
Bleu, Jaune, Rouge
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-40
Type d'entrée
PNP
home
Turck-Shop
Others
S22DLRYBPT
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
56,25 €
Total de l'article
56,25 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support