chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
TL70WBGYR | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Feu de signalisation LED Tour de signalisation modulaire
TL70WBGYR
ID de la commande 3092343
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
311,3 mm
Fonction
Colonne
Format
Tube lisse
Format
⌀ 70 mm
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP65
Montage en cascade possible
Non
Nombre de couleurs/segments
5
Qualité de boîtier
PC
Raccordement électrique
Câble
Réglable
Non
Source de lumière
Blanc, Bleu, Jaune, Rouge, Vert
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-40
Type d'entrée
Bipolaire (PNP/NPN)
home
Turck-Shop
Others
TL70WBGYR
Total de l'article
474,00 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
474,00 €