chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
add_shopping_cart
person
Login
Home
Produits
chevron_left
Menu
TL70GYRAQP | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Feu de signalisation LED Tour de signalisation modulaire
TL70GYRAQP
ID de la commande 3092366
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
268,6 mm
Fonction
Colonne
Format
Tube lisse
Format
⌀ 70 mm
Intensité sonore (dB)
92 dB
Longueur de câble (m)
0.15
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP65
Montage en cascade possible
Non
Nombre de couleurs/segments
4
Qualité de boîtier
PC
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Réglable
Non
Signal sonore
Tonalité réglable
Source de lumière
Jaune, Rouge, Vert
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-40
Type d'entrée
Bipolaire (PNP/NPN)22
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Others
TL70GYRAQP
Total de l'article
399,35 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
399,35 €