chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
DX80K9M6-PM8 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Système sans fil Transfert des données E/S dans la topologie point à point
DX80K9M6-PM8
ID de la commande 3092939
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Fonction
Point à point
Format
Rectangulaire
Frequency band
Bande ISM 900 MHz
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Plage de fréquence
902…928 MHz
Plage max. (mm)
9600000
Protocole de communication
Modbus RTU, RS485
Qualité de boîtier
PC
Raccordement d'antenne
Port RP-SMA
Solution de batterie
Non
Température ambiante max. (°C)
85
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension de service
DC
Type d'entrée
PNP
Type de sortie
PNP
home
Turck-Shop
Others
DX80K9M6-PM8
Total de l'article
1 282,82 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
1 282,82 €