chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
add_shopping_cart
person
Login
DX80DR9M-HMD | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Système sans fil Transmission de données en série dans une topologie en arbre
DX80DR9M-HMD
ID de la commande 3092948
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
60,96 mm x 45,72 mm x 26,8 mm
Fonction
Topologie d'arbre
Format
Rectangulaire
Frequency band
Bande ISM 2,4 GHz
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Plage de fréquence
2,402 - 2,483 GHz
Plage max. (mm)
3200000
Protocole de communication
Modbus RTU, RS485
Qualité de boîtier
Platine FR4
Raccordement d'antenne
Port RP-SMA
Solution de batterie
Oui
Température ambiante max. (°C)
85
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension de service
DC
home
Turck-Shop
Others
DX80DR9M-HMD
Total de l'article
466,48 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
466,48 €