chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
add_shopping_cart
person
Login
WL50SWSSGL5PWMQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Projecteur LED Dans le boîtier métallique
WL50SWSSGL5PWMQ
ID de la commande 3093188
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Angle de rayonnement
5°
Caractéristiques particulières
résistance chimique, résistance chimique, wash-down
Dimensions (L x l x H)
71,1 mm
Fonction
Eclairage spot
Format
Palet
Format
⌀ 56 mm
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP67, IP69
Montage en cascade possible
Non
Nombre de couleurs/segments
1
Qualité de boîtier
acier inoxydable
Raccordement électrique
Connecteur
Réglable
PWM
Source de lumière
Blanc
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-20
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Others
WL50SWSSGL5PWMQ
Total de l'article
483,48 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
483,48 €