chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
add_shopping_cart
person
Login
TL50BLR2Y1AOS3CQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Feu de signalisation LED Colonne
TL50BLR2Y1AOS3CQ
ID de la commande 3093794
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
167,4 mm
Fonction
Colonne
Format
Tube lisse
Format
⌀ 50 mm
Intensité sonore (dB)
99 dB
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Montage en cascade possible
Non
Nombre de couleurs/segments
2
Qualité de boîtier
ABS
Raccordement électrique
Connecteur
Réglable
Non
Signal sonore
Pulsé
Source de lumière
jaune, rotatif, rouge, clignotant
Surface de boîtier
Gris
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-20
Type d'entrée
Bipolaire (PNP/NPN)
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Others
TL50BLR2Y1AOS3CQ
Total de l'article
286,77 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
286,77 €