chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
WLS27CW145DSQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
work light
WLS27CW145DSQ
ID de la commande 3094298
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
résistance chimique, wash-down, résistance chimique
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
Montage en cascade possible
Oui
Raccordement électrique
Connecteur
Type de connecteur
M12 x 1
Format
Tube lisse
Format
⌀ 27 mm
Dimensions
219 mm
Réglable
Deux niveaux
Matériau de boîtier
Plastique
Qualité de boîtier
Copolyester FDA
Source de lumière
Blanc
Nombre de couleurs/segments
1
Fonction
Luminaire longitudinal
Mode de protection
IP66, IP67, IP69
home
Turck-Shop
Others
WLS27CW145DSQ
En stock
Groupe de prix
G1
Prix de liste
236,25 €
Total de l'article
236,25 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support