chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
TL50ZA | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Feu de signalisation LED Colonne
TL50ZA
ID de la commande 3095068
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
179,6 mm
Fonction
Colonne
Format
Tube lisse
Format
⌀ 50 mm
Intensité sonore (dB)
92 dB
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP50
Montage en cascade possible
Non
Qualité de boîtier
ABS
Raccordement électrique
Câble
Réglable
Non
Signal sonore
Tonalité durable
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-20
Type d'entrée
CA
home
Turck-Shop
Others
TL50ZA
Total de l'article
176,57 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
176,57 €