chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
WLS28-2XWG-1130XPBQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Eclairage linéaire à LED Dans le boîtier métallique
WLS28-2XWG-1130XPBQ
ID de la commande 3095137
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Angle de rayonnement
à rayonnement large 40 - 80°
Dimensions (L x l x H)
1203 mm x 28 mm x 21 mm
Fonction
Luminaire longitudinal
Format
Rectangulaire
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP50
Montage en cascade possible
Non
Nombre de couleurs/segments
2
Qualité de boîtier
AL
Raccordement électrique
Connecteur
Réglable
Oui
Source de lumière
Blanc, Vert
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Others
WLS28-2XWG-1130XPBQ
Total de l'article
737,07 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
G1
Prix de liste
737,07 €