chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
add_shopping_cart
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Eclairage linéaire à LED Dans le boîtier métallique
WLS28-2XR285L25XQ
ID de la commande 3095303
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Angle de rayonnement
25°
Dimensions (L x l x H)
327 mm x 28 mm x 32,2 mm
Fonction
Luminaire longitudinal
Format
Rectangulaire
Longueur d'onde (nm)
618
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP50
Montage en cascade possible
Non
Nombre de couleurs/segments
1
Qualité de boîtier
AL
Raccordement électrique
Connecteur
Réglable
Deux niveaux
Source de lumière
Rouge
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
Type de connecteur
M12 x 1
person
Login
home
Turck-Shop
Others
WLS28-2XR285L25XQ
Total de l'article
193,16 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
En stock
Groupe de prix
G1
Prix de liste
193,16 €
Contacter le service de Support