chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
LEDIRV62X62M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Traitement d'images Eclairage annulaire
LEDIRV62X62M
ID de la commande 3097379
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
66,7 mm x 66,7 mm x 104,1 mm
Fonction
Eclairage de surface
Format
Rectangulaire
Longueur de câble (m)
0.3
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP50
Qualité de boîtier
AL
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Source de lumière
IR
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
0
Type de connecteur
M8 x 1
home
Turck-Shop
Others
LEDIRV62X62M
Total de l'article
517,14 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
517,14 €