chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
DX80N2Q45U | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Système de transmission radio Transfert des données E/S vers la topologie en étoile
DX80N2Q45U
ID de la commande 3800203
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
Sans fil
Dimensions (L x l x H)
68,9 mm x 44,5 mm x 110,6 mm
Format
Rectangulaire
Frequency band
Bande ISM 2,4 GHz
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Plage de fréquence
2,402…2,483 GHz
Plage max. (mm)
1000000
Protocole de communication
Série 1 fil
Qualité de boîtier
Lexan, PBT
Raccordement d'antenne
intérieur (boucle de conducteur)
Raccordement électrique
Connecteur
Solution de batterie
Oui
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension de service
DC
Type d'entrée
Série 1 fil
Type de sortie
Affichage LED 4 couleurs
home
Turck-Shop
Others
DX80N2Q45U
Total de l'article
380,76 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
380,76 €