chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
M18-4VPFF100-Q8 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique
M18-4VPFF100-Q8
ID de la commande 3800601
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
résistance chimique, wash-down, résistance chimique
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
Raccordement électrique
Connecteur
Type de connecteur
M12 x 1
Format
Tube
Format
⌀ 18 mm
Dimensions
73 mm
Matériau de boîtier
Métal
Qualité de boîtier
acier inoxydable
Source de lumière
Rouge
Fonction
Interrupteur de proximité
Mode de fonctionnement
Élimination de l'arrière-plan, non réglable
Fonction de sortie
PNP
Mode de protection
IP67, IP69
Plage max. (mm)
100
Fonction de l'élément de commutation
Contact inverseur
Longueur d'onde (nm)
624
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
177,50 €
home
Turck-Shop
Others
M18-4VPFF100-Q8
Total de l'article
177,50 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support