chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
DQ12AN6FF50Q3 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique Capteur en mode diffus avec suppression d'arrière-plan fixe
DQ12AN6FF50Q3
ID de la commande 3800703
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions
12,4 mm x 8 mm x 26,6 mm
Fonction
Interrupteur de proximité
Fonction de l'élément de commutation
Contact N.O.
Fonction de sortie
NPN
Format
Rectangulaire
Longueur d'onde (nm)
645
Longueur de câble (m)
0.15
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Élimination de l'arrière-plan, non réglable
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
50
Qualité de boîtier
PA
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Source de lumière
Rouge
Surface de boîtier
Jaune
Température ambiante max. (°C)
55
Température ambiante min. (°C)
-20
Type de connecteur
M8 x 1
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
137,74 €
home
Turck-Shop
Others
DQ12AN6FF50Q3
Total de l'article
137,74 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support