chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
WLS15CDW0640DSQS | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Eclairage linéaire à LED Dans le boîtier en plastique
WLS15CDW0640DSQS
ID de la commande 3802016
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
640 mm x 30,6 mm x 15,5 mm
Fonction
Luminaire longitudinal
Format
Tube lisse
Longueur de câble (m)
0.15
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP66, IP67
Montage en cascade possible
Oui
Nombre de couleurs/segments
1
Qualité de boîtier
PA, PC
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Réglable
PWM
Source de lumière
Blanc
Surface de boîtier
anodisé
Température ambiante max. (°C)
60
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension de service
DC
Type de connecteur
Deutsch DTM04-2P
home
Turck-Shop
Others
WLS15CDW0640DSQS
Total de l'article
186,05 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
G1
Prix de liste
186,05 €