chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
WLS27XWR-145DSQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Eclairage linéaire à LED Dans le boîtier en plastique
WLS27XWR-145DSQ
ID de la commande 3802206
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
résistance chimique, résistance chimique, wash-down
Dimensions (L x l x H)
210,5 mm
Fonction
Luminaire longitudinal
Format
Tube lisse
Format
⌀ 27 mm
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP66, IP67, IP69
Montage en cascade possible
Non
Nombre de couleurs/segments
1
Qualité de boîtier
Copolyester FDA
Raccordement électrique
Connecteur
Réglable
Deux niveaux
Source de lumière
Blanc/rouge
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Others
WLS27XWR-145DSQ
Total de l'article
241,74 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
En stock
Groupe de prix
G1
Prix de liste
241,74 €
Contacter le service de Support