chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
QS18VP6AF250Q8 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Détecteur photoélectrique
QS18VP6AF250Q8
ID de la commande 3802446
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Température ambiante max. (°C)
60
Température ambiante min. (°C)
-40
Raccordement électrique
Connecteur
Type de connecteur
M12 x 1
Format
Rectangulaire avec filetage
Format
⌀ 18 mm
Dimensions
31 mm x 15 mm x 35 mm
Matériau de boîtier
Plastique
Qualité de boîtier
ABS
Source de lumière
Rouge
Fonction
Interrupteur de proximité
Mode de fonctionnement
Élimination de l'arrière-plan, réglable
Fonction de sortie
PNP
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
250
Possibilité de réglage
potentiomètre
Fonction de l'élément de commutation
NO/NF
Longueur d'onde (nm)
640
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
150,65 €
home
Turck-Shop
Others
QS18VP6AF250Q8
Total de l'article
150,65 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support