chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
T18-2VPFF100IR-Q8 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique
T18-2VPFF100IR-Q8
ID de la commande 3802706
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
résistance chimique, encapsulé, wash-down, résistance chimique
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
Raccordement électrique
Connecteur
Type de connecteur
M12 x 1
Format
Tube
Dimensions
30 mm x 30 mm x 54 mm
Matériau de boîtier
Plastique
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Source de lumière
IR
Fonction
Interrupteur de proximité
Mode de fonctionnement
Élimination de l'arrière-plan, non réglable
Fonction de sortie
PNP
Mode de protection
IP67, IP68, IP69
Plage max. (mm)
100
Fonction de l'élément de commutation
Contact inverseur
Longueur d'onde (nm)
870
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
133,75 €
home
Turck-Shop
Others
T18-2VPFF100IR-Q8
Total de l'article
133,75 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support