chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
DF-G2W-KD-Q5 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique
DF-G2W-KD-Q5
ID de la commande 3803088
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
maintenir/retarder
Température ambiante max. (°C)
55
Température ambiante min. (°C)
-10
Longueur de câble (m)
0.15
Protocole de communication
IO-Link
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Type de connecteur
M12 x 1
Format
Rectangulaire
Dimensions
79,3 mm x 10 mm x 33 mm
Matériau de boîtier
Plastique
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Surface de boîtier
Noir
Source de lumière
Blanc
Fonction
Capteur de fibre optique
Mode de fonctionnement
fibre plastique
Fonction de sortie
PNP
Mode de protection
IP50
Possibilité de réglage
Bouton-poussoir, Apprentissage à distance
Fonction de l'élément de commutation
Contact N.O.
Fréquence de commutation (kHz)
50
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
345,06 €
Total de l'article
345,06 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
home
Turck-Shop
Others
DF-G2W-KD-Q5
Contacter le service de Support